??
Selección de modelo CAD
K0568.025020551
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0568 - Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo B
Lista de materiales
K0568.025020551
BESTKIPP
Referencia
K0568.025020551
MATERIAL
material
Acero inoxidable
D
Diámetro
25 mm
H
Altura
20 mm
G
Rosca
M6 mm
L
Altura
18 mm
T
Profundidad
6 mm
BELASTUNG
Carga
410 N
FEDERSTK
Rigidez del muelle
195
GEW
Poids
0.0271 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177301
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions